Làm lạnh

Tổng quan

Tổng quan

Làm lạnh

Máy bơm làm mát của Grundfos là lựa chọn lý tưởng để bơm tuần hoàn các chất làm lạnh trong các ứng dụng có nhiệt độ dưới 0°C. Hiệu năng cao, độ tin cậy cao và không chênh lệch so với nhiệt độ đã cài đặt.

Trong khi một máy bơm ly tâm đơn kỳ tiêu chuẩn có thể xử lý hiệu quả nước biển và cồn, thì bơm ly tâm đa kỳ là giải pháp tối ưu để đảm nhận trách nhiệm xử lý các chất làm lạnh độc hại và đòi hỏi áp lực cao, như carbon dioxide và amoniac.

Bơm đa kỳ có thể được cung cấp với khớp nối từ (MAGdrive - truyền động bằng từ tính) hoặc động cơ trong hộp có thể loại bỏ một cách hiệu quả mọi nguy cơ rò rỉ nguy hiểm, và qua đó bảo đảm môi trường làm việc an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, khả năng tuần hoàn carbon dioxide còn giúp cho bơm chuyên dụng của Grundfos góp phần làm thế giới xanh hơn. Nhất là ở các nước thuộc thế giới thứ ba, nơi các nguyền lực khan hiếm thì càng có ý nghĩa hơn khi sử dụng chất làm lạnh tự nhiên như carbon dioxide thay vì sản xuất các chất làm lạnh tổng hợp đắt tiền.

Ngoài các dòng máy bơm chất lượng cao để làm lạnh sơ cấp của chúng tôi, Grundfos còn giới thiệu một dòng bơm chuyên dụng để làm lạnh thứ cấp, vận hành một cách hoàn hảo ở nhiệt độ xuống đến -60°C. Về mặt lý thuyết, mọi giải pháp làm lạnh đều có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với yêu cầu đặc thù của khách hàng.

Các ghi chú quan trọng

  • Grundfos giới thiệu rất nhiều dòng bơm, tất cả đều tuân thủ quy định của ATEX.
Liên hệ
Công ty bán hàng địa phương

Điện thoại

+84 28 6255 4747

Địa chỉ

136/20 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM

Trung tâm dịch vụ địa phương

Điện thoại

+84 28 6255 4747

Địa chỉ

136/20 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Q.9, TPHCM